67-27

Pomelli a scomparsa, Intermedia, Lega di alluminio, Black/Silver

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Lega di alluminio, Plastica
Colore Black/Silver
Dimensione Filetto Vite autofilettante
Installazione Montaggio a vite
Serie Serie 20
Misura Intermedia
Finitura impugnatura Rivestimento in polvere argento
Class 67 – Pomelli a scomparsa

L’impugnatura a scomparsa Serie 67 di Southco propone un design con montaggio a filo per eliminare punti di impiglia mento e migliorare il design industriale nelle applicazioni che richiedono stile ed estetica. Una volta utilizzata, l’impugnatura si pone all’interno della sede. Basta ruotarla e rilasciarla per aprire comodamente porte e pannelli.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.