67-12
Pomelli a scomparsa, Misura piccola, Lega di zinco, Rivestimento in polvere nera organica, Nero
| Materiale | Lega di zinco |
|---|---|
| Finitura | Rivestimento in polvere nera organica |
| Colore | Nero |
| Dimensione Filetto | Vite autofilettante |
| Installazione | Montaggio a vite |
| Serie | Serie 10 |
| Misura | Misura piccola |
| Compliance Specification | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
| Class | 67 – Pomelli a scomparsa |
L’impugnatura a scomparsa Serie 67 di Southco propone un design con montaggio a filo per eliminare punti di impiglia mento e migliorare il design industriale nelle applicazioni che richiedono stile ed estetica. Una volta utilizzata, l’impugnatura si pone all’interno della sede. Basta ruotarla e rilasciarla per aprire comodamente porte e pannelli.