B4-10-203-75
Maniglia, Intermedia , 8-32 Dimensione Filetto, Lega di alluminio, Rivestimento in polvere argento
| Dimensione Filetto | 8-32 |
|---|---|
| Installazione | Montaggio a vite |
| Serie | Serie 200 |
| Tipo pomello | Due dita |
| Finitura impugnatura | Rivestimento in polvere argento |
| Class | B4 - Maniglie leggere |
Queste eleganti maniglie in alluminio sono perfette per rack e server nei settori informatica e hi-tech o per pannelli di apparecchiature industriali. Ogni maniglia è caratterizzata da dentellature e geometrie integrate per aumentare l’effetto leva durante l’azionamento di porte pesanti o di apparecchiature di forma irregolare.