B4-10-303-12

Maniglia, Misura grande , 8-32 Dimensione Filetto, Lega di alluminio, Rivestimento nero opaco

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Dimensione Filetto 8-32
Installazione Montaggio a vite
Serie Serie 300
Tipo pomello Tre dita
Finitura impugnatura Rivestimento nero opaco
Class B4 - Maniglie leggere
Queste eleganti maniglie in alluminio sono perfette per rack e server nei settori informatica e hi-tech o per pannelli di apparecchiature industriali. Ogni maniglia è caratterizzata da dentellature e geometrie integrate per aumentare l’effetto leva durante l’azionamento di porte pesanti o di apparecchiature di forma irregolare.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.