P1-DHRSS-120

Maniflia a filo, 3 mm (0,12 pollici) Spessore massimo dell'anta, Montaggio a vite, Acciaio inox, Lucido

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Acciaio inox
Finitura Elettrolucidato
Colore Lucido
Class P1 – Pomello a filo
Il pomello ad incasso, resistente ed elegante, offre una pratica presa e risulta ideale per porte e cassetti pesanti. Il design con scodellino a due blocchi offre ampio spazio per una presa profonda a due nocche e minimizza la sporgenza sul pannello esterno.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.