P1 - Pomello a filo
Il pomello ad incasso, resistente ed elegante, offre una pratica presa e risulta ideale per porte e cassetti pesanti. Il design con scodellino a due blocchi offre ampio spazio per una presa profonda a due nocche e minimizza la sporgenza sul pannello esterno.

Il corpo in ABS nero utilizza un design a due blocchi con ampio spazio per la presa dalla parte interna e montaggio a filo dalla parte esterna per preservare l’estetica dell’applicazione.
- Montaggio semplice a foro singolo – la parte a filo scorre attraverso il pannello, lo scodellino si fissa posteriormente con viti di montaggio autofilettanti a scomparsa
- Utilizzabile per sollevare, tirare, fare scorrere o spingere porte o cassetti
- Il carico di sollevamento sui pomelli si trasferisce direttamente al bordo del pannello
- Disponibili nei modelli conformi allo standard UL94-V0
- Gamma temperatura di esercizio: da -50ºC a 60ºC
- Disponibile in vari modelli per adattarsi a pannelli con spessore da 1 mm fino a 6,3 mm
- Carico massimo di funzionamento pari a 1.300 N per applicazioni in cui i pannelli vengono sollevati/tirati
Per cercare le certificazione di un prodotto in base al numero di parte, fare clic qui:
CERTIFICATI DEI PRODOTTI