ST - Cerniere a incasso controbilanciate
Disponibili con diversi valori di coppia, le cerniere controbilanciate per il controllo della posizione offrono una soluzione raffinata per il posizionamento di oggetti pesanti. Queste cerniere eliminano la necessità di montare fermaporte ed eseguire regolazioni, occupano poco spazio e si integrano facilmente nel design dell’applicazione. La tecnologia a coppia costante blocca i pannelli in qualunque posizione lungo l’intera corsa.

Il design interamente in metallo del dispositivo ST garantisce prestazioni ad alta coppia e durata in una soluzione compatta. Le cerniere di posizionamento controbilanciate facilitano il sollevamento, riducono lo sforzo dell’operatore e consentono al progettista di controllare la forza esercitata dall'utente per il posizionamento di schermi e pannelli.
- L’affidabile dispositivo di controllo della posizione permette di tenere la porta aperta senza ricorrere a supporti meccanici secondari
- Il design a coppia costante tollera le normali variazioni di temperatura e garantisce prestazioni costanti senza richiedere manutenzione o regolazioni
- La cerniera può essere integrata nella sede stampata per migliorare l’estetica del design industriale
- La gamma dei valori di coppia si adatta a svariate esigenze applicative
- Varie opzioni di montaggio e gamma di movimento
- Personalizzabile in funzione dei requisiti applicativi
- Prestazione minima in cicli: 20.000 cicli entro + +20% della specifica della coppia statica
- La sede in lega di zinco assicura resistenza, mentre l’alberino, il perno e gli elementi della coppia in acciaio cementato aumentano l’affidabilità a lungo termine delle cerniere
Per cercare le certificazione di un prodotto in base al numero di parte, fare clic qui:
CERTIFICATI DEI PRODOTTI