ST-12C-200RB1-33

Cerniera a incasso a coppia costante, Asi mmetrico, 1.355 N⋅m Torcente inoltrare, 2.259 N⋅m Torcente inverso, Rivetto/Vite, Lega di zinco, Naturale

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Lega di zinco
Finitura Naturale
Colore Naturale
Coppia in avanti 1.36
Coppia invertita 2.26
Torque Type Asymmetric
Installazione Rivetto/Vite
Serie Frizione costante
Counterbalanced Si
Class ST – Cerniere a incasso controbilanciate
Disponibili con diversi valori di coppia, le cerniere controbilanciate per il controllo della posizione offrono una soluzione raffinata per il posizionamento di oggetti pesanti. Queste cerniere eliminano la necessità di montare fermaporte ed eseguire regolazioni, occupano poco spazio e si integrano facilmente nel design dell’applicazione. La tecnologia a coppia costante blocca i pannelli in qualunque posizione lungo l’intera corsa.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.