TM - Chiusura a camma per porta di poppa
Stile semplice ed elegante, profilo basso, sensazione di qualità e prestazioni anticorrosione fanno di questa chiusura la scelta di elezione per applicazioni che non richiedono la chiusura a chiave, quali porte di vani, fly bridge o frigoriferi. La finitura elettrolucidata aggiunge eleganza ad una soluzione in grado di garantire prestazioni affidabili nelle applicazioni nautiche, industriali, commerciali e su camper e caravan.

L’esecuzione di grado nautico – CF-8M, equivalente nominale del getto di acciaio 316 SS – assicura prestazioni di lunga durata in grado di resistere agli ambienti aggressivi nelle applicazioni nautiche. L’ampia impugnatura assicura una presa facile anche a mani bagnate per porte di vani, fly bridge, parabrezza e altre applicazioni.
- Il design a basso profilo riduce la sporgenza sulle superfici prevenendo il rischio di impigliamenti di indumenti, persone e attrezzature.
- L’O-R interno ammortizza la chiusura garantendo un movimento silenzioso e controllato
- La maniglia a rotazione libera – 90 gradi nelle due direzioni – è regolabile per ottimizzare la tensione di presa
- Questa regolabilità consente inoltre di accomodare eventuali variazioni di allineamento tra porta e telaio
- La viteria di montaggio a scomparsa esalta l’estetica dell’applicazione
- Adatta a porte di vario spessore