The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Homepage
Chiusura per porte Omni, Omni con chiavistello a molla senza pulsante di blocco
MR-04-106-24
Chiusura per porte Omni, Omni con chiavistello a molla senza pulsante di blocco
Specificazioni
Finitura
Cromato
Tipo Nottolino
Corta
Restrizione dell'accesso
Nessuna restrizione
A tenuta
No
Grip - Minimum (mm)
25.00
Grip - Maximum (mm)
31.00
Funzionamento
Apertura a destra o a sinistra verso l’esterno o l’interno
Tipo Impugnatura
Omni con chiavistello a molla senza pulsante di blocco
Class
MR - Chiusure per porte Omni
Belle, versatili e semplici da installare, le chiusure restano a filo con la superficie del pannello e si adattano a porte di vario spessore. Le impugnature a incasso offrono una presa profonda per azionare agevolmente la porta.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Please use this file for information on how to properly order this (and accompanying, if applicable) parts :
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Clancey Company
Overland Park KS USA
292
2026-01-13
info@clancey.com
1.800.747.7405
Handy FIX
Warsaw Poland
5
2026-01-08
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
Astra Industrial Innovations
Johannesburg Gauteng South Africa
1
2026-01-13
sales@astraindustrial.co.za
0027.11.918.6696