Fermaporte

Le nostre fermeporte offrono una soluzione semplice ma efficace per mantenere le porte aperte nelle posizioni desiderate, garantendo comodità e sicurezza in una varietà di contesti. Questi dispositivi versatili impediscono alle porte di chiudersi inaspettatamente, consentendo un passaggio agevole, ventilazione e accesso senza l'uso delle mani. Dalle abitazioni private agli uffici, dai palazzi commerciali alle strutture industriali, i nostri fermeporte garantiscono prestazioni affidabili e funzionalità senza sforzo.

Fermaporte

Caratteristiche principali:

  • Varie Stili e Meccanismi: Offre diversi tipi come rigidi, flessibili, regolabili, magnetici e a braccio di tenuta per adattarsi a diverse dimensioni e funzioni delle porte.
  • Costruzione Resistente: Realizzata con materiali robusti come acciaio, ottone e plastiche ingegnerizzate per un utilizzo a lungo termine.
  • Facile Installazione: Montaggio semplice con attrezzi di base, riducendo il tempo di installazione e i costi di manodopera.

Vantaggi principali:

  • Sicurezza Potenziata: Impedisce alle porte di sbattere, riducendo i rischi di lesioni e danni.
  • Maggiore Convenienza: Consente il passaggio a mani libere e un facile accesso.
  • Ventilazione Controllata: Mantiene le porte aperte per la circolazione dell'aria.
  • Applicazioni Versatili: I nostri Fermi Porta sono utilizzati in una varietà di contesti, tra cui abitazioni private, edifici commerciali, strutture industriali, strutture sanitarie, istituti educativi, edifici pubblici, servizi ristorativi e alimentari e progetti personalizzati.

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando Fermaporte

Vedi come Griglia Lista

17 articoli

Imposta ordine discendente
  1. M5-71-12W-2

    magnetiche

  2. M5-71-22W-2

    magnetiche

per pagina