ME - Chiusure per porte a battente Offshore

Lo stile semplice e le numerose opzioni di installazione fanno di queste chiusure una soluzione estremamente pratica per molte porte di ingresso. Una serie di eleganti design e opzioni di finitura esaltano la cura del particolare. Disponibili con vari stili di montaggio per adattarsi a porte curve o scorrevoli ad angolazioni insolite.
ME - Chiusure per porte a battente Offshore
Le chiusure ME Offshore sono disponibili in tre stili di montaggio e una varietà di caratteristiche standard/opzionali per adattarsi a numerosi requisiti di installazione.
  • Le opzioni di montaggio a filo per porte curve offrono bassa sporgenza per ottimizzare la flessibilità di montaggio su porte sottili
  • I modelli con montaggio a filo richiedono una preparazione semplice del pannello e consentono un’installazione rapida
  • Le maniglie altamente stilizzate semplificano la presa sulle porte d’ingresso
  • L’esclusivo design per porte curve si adatta a porte angolate o curve, scorrevoli o battente
  • Disponibili con varie opzioni di bloccaggio
  • Interamente realizzate con materiali di grado nautico per offrire un’eccezionale resistenza alla corrosione
  • Disponibile in alluminio, cromo, ottone e rivestimento bianco o nero
  • Opzioni disponibili per porte a battente con azionamento sinistrorso o destrorso e apertura verso l’interno o l’esterno
  • Disponibili con serratura esterna opzionale per porte di ingresso
  • Disponibile con fermaporta opzionale per bloccare la porta in posizione di apertura ed eliminare le vibrazioni
  • La piastra distanziale opzionale consente di utilizzare le chiusure Offshore su porte curve di spessore minimo pari a soli 8 mm

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando ME - Chiusure per porte a battente Offshore

Vedi come Griglia Lista

Articoli 1-40 di 193

Imposta ordine discendente
per pagina