ME-02-314-50
Chiusura per porte a battente Offshore, Montare alla mortisa, Apertura a destra verso l’interno, Serratura a chiave, 18-22 mm Gamma di serraggio, Nero
| Tipo Nottolino | Corta |
|---|---|
| Colore | Nero |
| Restrizione dell'accesso | Serratura a chiave |
| A tenuta | No |
| Grip - Minimum (mm) | 18.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 22.00 |
| Funzionamento | Apertura a destra verso l’interno |
| Class | ME - Chiusure per porte a battente Offshore |
Lo stile semplice e le numerose opzioni di installazione fanno di queste chiusure una soluzione estremamente pratica per molte porte di ingresso. Una serie di eleganti design e opzioni di finitura esaltano la cura del particolare. Disponibili con vari stili di montaggio per adattarsi a porte curve o scorrevoli ad angolazioni insolite.