Caratteristiche e benefici
Si adatta a porte standard di 12 mm di spessore o di 10 mm utilizzando il distanziale opzionale. Si installa senza fissaggi, con montaggio a scatto nel foro sagomato praticato lungo il bordo della porta.
- Il chiavistello si inserisce in un aggancio ad anello chiuso per ottimizzare la sicurezza del bloccaggio
- Il profilo basso elimina punti di impigliamento
- Interamente realizzato con materiali resistenti alla corrosione
- Serratura sul lato esterno, chiavistello scorrevole sul lato interno
- Fornito di serie con riscontro ad angolo retto e due chiavi