MG-01-110-70
Serrature per porte d’ingresso, Serratura a chiave, 12.7 mm Gamma di serraggio, Plastica, Bianco
| Tipo Nottolino | Corta |
|---|---|
| Colore | Bianco |
| Restrizione dell'accesso | Serratura a chiave |
| A tenuta | No |
| Grip - Minimum (mm) | 12.70 |
| Grip - Maximum (mm) | 12.70 |
| Funzionamento | Oscillazione a destra |
| Class | MG - Serrature per porte d’ingresso |
Questa chiusura semplice e versatile con attuazione a chiave è progettata per garantire prestazioni sicure su porte scorrevoli, a battente e pieghevoli, nonché su portelli e accesso al tambuccio. Lo stile a scatto offre praticità di installazione sulle porte in legno e acrilico. Le varie opzioni di design e finitura consentono di creare il look perfetto per qualunque applicazione.