MG-90-104-24

Riscontro, Occhiello, Acciaio inox

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Acciaio inox
Tipo Nottolino Corta
A tenuta No
Grip - Minimum (mm) 12.70
Grip - Maximum (mm) 12.70
Funzionamento Oscillazione a destra
Tipo di accessorio Riscontro occhiello – fuori centro
Class MG - Serrature per porte d’ingresso
Questa chiusura semplice e versatile con attuazione a chiave è progettata per garantire prestazioni sicure su porte scorrevoli, a battente e pieghevoli, nonché su portelli e accesso al tambuccio. Lo stile a scatto offre praticità di installazione sulle porte in legno e acrilico. Le varie opzioni di design e finitura consentono di creare il look perfetto per qualunque applicazione.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.