MG-05-733-24
Serrature per porte d’ingresso Star, Serratura a chiave, 12,000 mm (0,47 in) Gamma spessore porte, Acciaio inox, lucidato
| Spessore OP | 0.00 |
|---|---|
| Spessore max. pannello esterno | 12.00 |
| Class | MG - Serrature per porte d’ingresso |
Questa chiusura semplice e versatile con attuazione a chiave è progettata per garantire prestazioni sicure su porte scorrevoli, a battente e pieghevoli, nonché su portelli e accesso al tambuccio. Lo stile a scatto offre praticità di installazione sulle porte in legno e acrilico. Le varie opzioni di design e finitura consentono di creare il look perfetto per qualunque applicazione.