MM - Chiusure per pannelli Grabber
Un ottimo meccanismo di chiusura per porte scorrevoli o applicazioni “a conchiglia”. Il design con doppio nottolino moltiplica la forza di chiusura e centra il meccanismo sul riscontro a T. La chiusura a spinta blocca i nottolini attorno al riscontro resistendo alle forze di torsione.

La chiusura senza serratura con montaggio a filo Grabber viene fornita con un riscontro a "T". Per chiudere basta spingere la chiusura contro il riscontro. Ruotando il pomello, i due nottolini a molla si sganciano dal riscontro.
- Il meccanismo di chiusura si monta dietro la porta lasciando visibile solo il pomello cromato
- Il pomello si avvita sull’alberino della chiusura bloccandosi con il grano a scomparsa
- La chiusura può essere attuata solo dal lato del pomello
- Realizzata con materiali di grado nautico in ottone cromato e alluminio
- Il riscontro è in ottone nichelato
- Adatta a porte di spessore compreso tra 12,7 mm e 25,4 mm
Per cercare le certificazione di un prodotto in base al numero di parte, fare clic qui:
CERTIFICATI DEI PRODOTTI