MM-05-104-10

Chiusura per pannelli Grabber

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Tipo Nottolino Corta
Restrizione dell'accesso Nessuna restrizione
A tenuta No
Grip - Minimum (mm) 12.70
Grip - Maximum (mm) 19.00
Funzionamento Apertura a destra verso l’esterno
Tipo Impugnatura Tipo 1 (per cassetti)
Class MM - Chiusure per pannelli Grabber
Un ottimo meccanismo di chiusura per porte scorrevoli o applicazioni “a conchiglia”. Il design con doppio nottolino moltiplica la forza di chiusura e centra il meccanismo sul riscontro a T. La chiusura a spinta blocca i nottolini attorno al riscontro resistendo alle forze di torsione.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.