Fare scorrere per aprire

Le nostre serrature scorrevoli offrono una chiusura sicura e rapida per varie applicazioni. Queste serrature facili da usare combinano un'azione di chiusura a spinta con un meccanismo scorrevole fluido per il rilascio, garantendo un'operazione senza sforzo e un fissaggio affidabile. Dalle armadiature e contenitori ai cassetti e pannelli di accesso, le nostre serrature scorrevoli offrono una soluzione efficiente e una funzionalità ottimizzata.

Fare scorrere per aprire

Caratteristiche principali:

  • Funzionalità a un Movimento: Il meccanismo di scorrimento consente un utilizzo senza sforzo con una mano sola, con chiusura a spinta e rilascio scorrevole e fluido.
  • Sicurezza Affidabile e Regolabile: Dotato di una forte chiusura con opzioni di presa regolabile e blocco con chiave per una protezione aggiuntiva.
  • Design Robusto e Flessibile: Disponibile in una varietà di stili, dimensioni e tipi di attuatori, realizzati con materiali durevoli per adattarsi a diverse esigenze di installazione.

Vantaggi principali:

  • Accesso Veloce e Facile: Ideale per un uso frequente in cassetti, pannelli e contenitori per attrezzature.
  • Sicurezza Costante: Aiuta a prevenire l'apertura accidentale o non autorizzata con meccanismi di bloccaggio affidabili.
  • Prestazioni Durevoli: Progettato per un utilizzo a lungo termine sia in ambienti commerciali che in ambienti impegnativi.
  • Applicazioni: I nostri chiavistelli a scorrimento sono utilizzati in una varietà di applicazioni, tra cui contenitori e armadi, cassetti e sistemi di stoccaggio, pannelli di accesso, attrezzature industriali, sistemi HVAC, trasporti, espositori al dettaglio e attrezzature mediche.

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando Fare scorrere per aprire

Vedi come Griglia Lista

Articoli 1-40 di 44

Imposta ordine discendente
  1. B7-10-301-10

    Maniglia

  2. A3-90-625-25

    Latch

  3. A3-90-625-12

    Latch

  4. A3-90-525-12

    Latch

  5. A3-90-525-25

    Latch

  6. B7-40-301-10

    Maniglia

  7. B7-10-501-10

    Maniglia

  8. B7-50-501-10

    Maniglia

  9. B7-20-301-10

    Maniglia

  10. B7-20-501-10

    Maniglia

  11. B7-40-501-10

    Maniglia

Pagina
per pagina