B7-20-501-10

Maniglia

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Restrizione dell'accesso Serratura a chiave
Spessore OP 0.00
Spessore max. pannello esterno 6.40
Profilo Basso profilo
Misura Misura grande
Class B7 - Chiusure per porte scorrevoli a filo
Vi presentiamo la migliore chiusura a chiavistello con sede a incasso. Questa chiusura può essere montata completamente dietro il pannello della porta mediante saldatura, rivetti o una sottile mostrina a filo con spinotti integrali. Il chiavistello a molla della chiusura si aziona dall’interno o dall’esterno dell’armadio, si apre rapidamente e si chiude con una semplice spinta.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.