B7 - Chiusure per porte scorrevoli a filo

Vi presentiamo la migliore chiusura a chiavistello con sede a incasso. Questa chiusura può essere montata completamente dietro il pannello della porta mediante saldatura, rivetti o una sottile mostrina a filo con spinotti integrali. Il chiavistello a molla della chiusura si aziona dall’interno o dall’esterno dell’armadio, si apre rapidamente e si chiude con una semplice spinta.
B7 - Chiusure per porte scorrevoli a filo
La sede della chiusura si monta sul pannello interno della porta con o senza mostrina opzionale sulla parte esterna del pannello. Se utilizzata senza la mostrina o la serratura opzionale, questa chiusura è adatta a pannelli di qualunque spessore.
  • L’ampia sede consente di utilizzare più dita per afferrare saldamente la leva di azionamento
  • Chiavistello grande per garantire robustezza, stabilità e affidabilità
  • Senza mostrina, la chiusura può essere installata mediante saldatura, rivetti o viti
  • Finitura a polvere nera
  • La mostrina opzionale nasconde la viteria di montaggio
  • Serratura opzionale disponibili per tutte le misure
  • Classe di infiammabilità: UL94-HB

Per cercare le certificazione di un prodotto in base al numero di parte, fare clic qui:

CERTIFICATI DEI PRODOTTI

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando B7 - Chiusure per porte scorrevoli a filo

Vedi come Griglia Lista

8 articoli

Imposta ordine discendente
  1. B7-10-301-10

    Maniglia

  2. B7-40-301-10

    Maniglia

  3. B7-10-501-10

    Maniglia

  4. B7-50-501-10

    Maniglia

  5. B7-20-501-10

    Maniglia

  6. B7-20-301-10

    Maniglia

  7. B7-40-501-10

    Maniglia

  8. B7-50-301-10

    Maniglia

per pagina