B7-10-501-10
Maniglia
| Restrizione dell'accesso | Nessuna restrizione |
|---|---|
| Profilo | Basso profilo |
| Misura | Misura grande |
| Class | B7 - Chiusure per porte scorrevoli a filo |
Vi presentiamo la migliore chiusura a chiavistello con sede a incasso. Questa chiusura può essere montata completamente dietro il pannello della porta mediante saldatura, rivetti o una sottile mostrina a filo con spinotti integrali. Il chiavistello a molla della chiusura si aziona dall’interno o dall’esterno dell’armadio, si apre rapidamente e si chiude con una semplice spinta.