80-201

Chiusura a spinta a vista, A scatto

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Plastica
Tipo di materiale Acetal
Colore Bianco
Restrizione dell'accesso Nessuna restrizione
Installazione A scatto
Spessore OP 1.00
Spessore max. pannello esterno 3.20
Profilo Basso profilo
Class 80 - Chiusure a scatto
Cercate una soluzione di chiusura rapida che vada oltre il semplice bloccaggio del pannello contro il telaio? Da oggi potete sfruttare la praticità dell’apertura a pulsante e della chiusura a spinta in un unico dispositivo con installazione a scatto per pannelli complanari.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.