The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
A3-20-412-12
Chiusura a spinta a vista, Misura piccola, 0.9-1.1 mm Spessore del pannello, 2.9-3.1 mm Gamma di serraggio, ABS, Nero
Specificazioni
Materiale
Plastica
Tipo di materiale
ABS
Colore
Nero
Restrizione dell'accesso
Nessuna restrizione
Spessore OP
0.90
Spessore max. pannello esterno
1.10
Grip - Minimum (mm)
2.90
Grip - Maximum (mm)
3.10
Profilo
Standard
Misura
Misura piccola
Class
A3 - Chiusure per porte scorrevoli
Tutte queste chiusure scorrevoli in plastica offrono bassi costi di installazione, praticità di montaggio/azionamento e diverse misure e stili di serraggio per soddisfare qualunque esigenza applicativa specifica. Tutte le chiusure offrono installazione a scatto in un solo foro rettangolare e semplice meccanismo di apertura a scorrimento.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
19470
2026-11-02
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
1898
2026-11-20
info@biscoind.com
1.800.323.1232
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
786
2026-11-20
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
HTF Inc
Frederick MD USA
624
2026-11-02
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
204
2026-11-20
info@tchweb.com
1.416.299.0089
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
143
2026-11-05
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
128
2026-11-16
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
Nappco Fastener Company
San Antonio, TX USA
2
2026-11-02
southcos@nappco.com
1.800.580.2521