Scegliete la chiusura a chiavistello della misura adatta alle dimensioni della vostra applicazione. Le prese integrate sono studiate per azionare pannelli in lamiera di spessore specifici.
- Fare scorrere la chiusura per aprire, spingere il pannello per chiudere
- Materiali resistenti alla corrosione, comprese molle in acciaio inox per bloccare i dispositivi in posizione di chiusura
- Lo spessore del pannello metallico e la tolleranza del serraggio utile totale determinano la scelta dello stile e della misura della chiusura a chiavistello
- Le chiusure con sede del cilindretto integrata sono disponibili con o senza serratura opzionale per aumentare la sicurezza dell’installazione