A3-80-625-12

Chiusura a spinta a vista, Intermedia, Spessore del pannello, Gamma di serraggio, ABS, Nero

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Plastica
Tipo di materiale ABS
Colore Nero
Restrizione dell'accesso Nessuna restrizione
Misura Intermedia
Compliance Specification UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Class A3 - Chiusure per porte scorrevoli
Tutte queste chiusure scorrevoli in plastica offrono bassi costi di installazione, praticità di montaggio/azionamento e diverse misure e stili di serraggio per soddisfare qualunque esigenza applicativa specifica. Tutte le chiusure offrono installazione a scatto in un solo foro rettangolare e semplice meccanismo di apertura a scorrimento.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.