A3-60-519-25
Chiusura a spinta a vista, Misura piccola, 1.2-1.4 mm Spessore del pannello, 4.7-4.9 mm Gamma di serraggio, ABS, Nero
| Materiale | Plastica |
|---|---|
| Tipo di materiale | ABS |
| Colore | Nero |
| Restrizione dell'accesso | Nessuna restrizione |
| Spessore OP | 1.20 |
| Spessore max. pannello esterno | 1.40 |
| Grip - Minimum (mm) | 4.70 |
| Grip - Maximum (mm) | 4.90 |
| Profilo | Standard |
| Misura | Misura piccola |
| Class | A3 - Chiusure per porte scorrevoli |
Tutte queste chiusure scorrevoli in plastica offrono bassi costi di installazione, praticità di montaggio/azionamento e diverse misure e stili di serraggio per soddisfare qualunque esigenza applicativa specifica. Tutte le chiusure offrono installazione a scatto in un solo foro rettangolare e semplice meccanismo di apertura a scorrimento.