A3-80-525-12
Chiusura a spinta a vista, Intermedia, Spessore del pannello, Gamma di serraggio, ABS, Nero
| Materiale | Plastica |
|---|---|
| Tipo di materiale | ABS |
| Colore | Nero |
| Restrizione dell'accesso | Nessuna restrizione |
| Misura | Intermedia |
| Compliance Specification | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
| Class | A3 - Chiusure per porte scorrevoli |
Tutte queste chiusure scorrevoli in plastica offrono bassi costi di installazione, praticità di montaggio/azionamento e diverse misure e stili di serraggio per soddisfare qualunque esigenza applicativa specifica. Tutte le chiusure offrono installazione a scatto in un solo foro rettangolare e semplice meccanismo di apertura a scorrimento.