A3-10-310-12
Chiusura a spinta a vista, Misura piccola, 0.680-0.840 mm Spessore del pannello, 2.410-2.670 mm Gamma di serraggio, ABS, Nero
| Materiale | Plastica |
|---|---|
| Tipo di materiale | ABS |
| Colore | Nero |
| Restrizione dell'accesso | Nessuna restrizione |
| Spessore OP | 0.68 |
| Spessore max. pannello esterno | 0.84 |
| Grip - Minimum (mm) | 2.41 |
| Grip - Maximum (mm) | 2.67 |
| Profilo | Standard |
| Misura | Misura piccola |
| Class | A3 - Chiusure per porte scorrevoli |
Tutte queste chiusure scorrevoli in plastica offrono bassi costi di installazione, praticità di montaggio/azionamento e diverse misure e stili di serraggio per soddisfare qualunque esigenza applicativa specifica. Tutte le chiusure offrono installazione a scatto in un solo foro rettangolare e semplice meccanismo di apertura a scorrimento.