A3-90-525-12
Latch
| Materiale | Plastica |
|---|---|
| Restrizione dell'accesso | Nessuna restrizione |
| Spessore OP | 1.20 |
| Spessore max. pannello esterno | 1.40 |
| Grip - Minimum (mm) | 6.30 |
| Grip - Maximum (mm) | 6.50 |
| Profilo | Basso profilo |
| Misura | Serie Miniatura |
| Class | A3 - Chiusure per porte scorrevoli |
Tutte queste chiusure scorrevoli in plastica offrono bassi costi di installazione, praticità di montaggio/azionamento e diverse misure e stili di serraggio per soddisfare qualunque esigenza applicativa specifica. Tutte le chiusure offrono installazione a scatto in un solo foro rettangolare e semplice meccanismo di apertura a scorrimento.