TL-05-110-07

Chiusura scorrevoli, Acciaio, Zincato, cromato lucido

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Acciaio
Finitura Zincato, cromato lucido
Colore Lucido
Tipo di montaggio A scomparsa
Class TL - Slide Latch

Le chiusure "a scorrimento" Southco offrono resistenza alle vibrazioni e tollerano il disallineamento per mantenere i pannelli saldamente in posizione. Il funzionamento manule, con semplice scorrimento per bloccare, consente una facile rimozione in caso di manutenzione, offrendo flessibilità di progettazione per una varietà di applicazioni.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.