Chiusure a leva a scomparsa

I nostri chiavistelli a scomparsa offrono un mix unico di sicurezza nascosta e un'estetica pulita. Questi chiavistelli sono progettati per essere completamente nascosti alla vista quando la porta, il pannello o il coperchio sono chiusi, offrendo un aspetto elegante e minimalista pur mantenendo una chiusura affidabile e sicura. Dai mobili e armadiature di alta gamma ai pannelli di accesso e agli involucri, i nostri chiavistelli a scomparsa offrono una soluzione di fissaggio sofisticata e funzionale.

Chiusure a leva a scomparsa

Caratteristiche principali:

  • Invisibile quando chiuso: Il meccanismo di chiusura nascosto mantiene una superficie elegante e continua.
  • Stili e meccanismi multipli: Disponibili in diversi design per adattarsi a vari tipi di pannelli e esigenze d'uso.
  • Costruzione resistente: Realizzata con materiali di alta qualità per resistenza e prestazioni durature nel tempo.
  • Facile installazione e utilizzo: Installazione e fissaggio semplici, offrendo un'operatività fluida e silenziosa per gli utenti.

 

Vantaggi principali:

  • Estetica migliorata: Mantiene un aspetto moderno e privo di componenti hardware.
  • Flessibilità di design aumentata: Si integra facilmente in vari design architettonici e di prodotto.
  • Attrattiva di alto livello: Valorizza l'aspetto e la sensazione di mobili e armadi di alta gamma.
  • Sicurezza migliorata: Fornisce una soluzione di bloccaggio discreta e resistente a manomissioni.
  • Applicazioni: I nostri fermagli a scomparsa sono utilizzati in armadi, scomparti segreti, contenitori, espositori per il commercio al dettaglio, architettura e design, progetti personalizzati, beni di lusso e applicazioni marine.

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando Chiusure a leva a scomparsa

Vedi come Griglia Lista

18 articoli

Imposta ordine discendente
  1. R5-0074-17

    Latch

  2. R5-0079-17

    Latch

  3. R2-0055-17

    Latch

  4. R2-0259-17

    Latch

  5. R2-0002-17

    Latch

  6. R2-0267-17

    Latch

  7. R2-0257-17

    Latch

  8. R2-0268-17

    Latch

  9. R2-0169-17

    Latch

  10. R2-0160-17

    Latch

per pagina