R5-0074-17

Latch

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Acciaio
Finitura Zinc, Hot-Dip Galvanized
Colore Lucido
Restrizione dell'accesso Attrezzo
Tipo di montaggio Montaggio laterale, Mortise Mount
Tipo Latch
Class R2/R5 – Chiusure a leva per pannelli
Le chiusure a leva per pannelli R2 e R5 di Southco accoppiano e collegano pannelli di grandi dimensioni, permettendo il montaggio rapido di strutture. Grazie alla combinazione di azionamento veloce, resistenza eccezionale e montaggio a scomparsa, le chiusure a leva per pannelli R2 e R5 forniscono una soluzione comprovata per l'accoppiamento di pannelli e la chiusura sicura di porte. Con meno di un giro completo di chiave i pannelli possono essere accoppiati in sicurezza e smontati per la manutenzione o il trasporto.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.