R2/R5 -Chiusure a leva per pannelli

Le chiusure a leva per pannelli R2 e R5 di Southco accoppiano e collegano pannelli di grandi dimensioni, permettendo il montaggio rapido di strutture. Grazie alla combinazione di azionamento veloce, resistenza eccezionale e montaggio a scomparsa, le chiusure a leva per pannelli R2 e R5 forniscono una soluzione comprovata per l'accoppiamento di pannelli e la chiusura sicura di porte. Con meno di un giro completo di chiave i pannelli possono essere accoppiati in sicurezza e smontati per la manutenzione o il trasporto.
R2/R5 -Chiusure a leva per pannelli
Le chiusure a leva per pannelli offrono una soluzione comprovata laddove velocità di azionamento e resistenza sono essenziali
  • Giunzione ad alta resistenza e a scomparsa
  • Montaggio di una struttura completa con l'uso di una sola chiave esagonale
  • Montaggio a scomparsa: una volta fissata, la chiusura resta nascosta nel pannell
  • La versione R2 si adatta da sé per compensare le variazioni della struttura
  • La versione R5 offre il massimo della resistenza e della sicurezza
  • Opzioni di montaggio e di materiali per adattarsi a metodi costruttivi dei pannelli e ad ambienti applicativi diversi
  • Acciaio, zincato

Per cercare le certificazione di un prodotto in base al numero di parte, fare clic qui:

CERTIFICATI DEI PRODOTTI

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando R2/R5 -Chiusure a leva per pannelli

Vedi come Griglia Lista

11 articoli

Imposta ordine discendente
  1. R5-0074-17

    Latch

  2. R5-0079-17

    Latch

  3. R2-0055-17

    Latch

  4. R2-0267-17

    Latch

  5. R2-0259-17

    Latch

  6. R2-0002-17

    Latch

  7. R2-0257-17

    Latch

  8. R2-0268-17

    Latch

  9. R2-0169-17

    Latch

  10. R2-0160-17

    Latch

per pagina