R2-0259-17
Latch
| Materiale | Acciaio |
|---|---|
| Finitura | Zinc, Hot-Dip Galvanized |
| Colore | Lucido |
| Restrizione dell'accesso | Attrezzo |
| Tipo di montaggio | Montaggio Anteriore |
| Tipo | Latch |
| Class | R2/R5 – Chiusure a leva per pannelli |
Le chiusure a leva per pannelli R2 e R5 di Southco accoppiano e collegano pannelli di grandi dimensioni, permettendo il montaggio rapido di strutture. Grazie alla combinazione di azionamento veloce, resistenza eccezionale e montaggio a scomparsa, le chiusure a leva per pannelli R2 e R5 forniscono una soluzione comprovata per l'accoppiamento di pannelli e la chiusura sicura di porte. Con meno di un giro completo di chiave i pannelli possono essere accoppiati in sicurezza e smontati per la manutenzione o il trasporto.