TL-05-100-52
Chiusura scorrevoli, Acciaio inox, Passivato
| Materiale | Acciaio inox |
|---|---|
| Finitura | Passivato |
| Colore | Lucido |
| Tipo di montaggio | Montaggio anteriore / frontale |
| Class | TL - Slide Latch |
| DFCI Number | 8415-SS |
Le chiusure "a scorrimento" Southco offrono resistenza alle vibrazioni e tollerano il disallineamento per mantenere i pannelli saldamente in posizione. Il funzionamento manule, con semplice scorrimento per bloccare, consente una facile rimozione in caso di manutenzione, offrendo flessibilità di progettazione per una varietà di applicazioni.