Centro di risorse

Ci auguriamo che trovi qualcosa di interessante da leggere, guardare e condividere.

Chiusura per Porte TM-10-101-24 - Liscia, Forte e Bella

November 28 2023
Chiusura per Porte TM-10-101-24 - Liscia, Forte e Bella

Southco è lieta di annunciare la sua nuovissima chiusura per porte, la TM-10-101-24. Questa chiusura con installazione in superficie si aziona con un semplice pulsante e uno scorrevole quarto di giro, che rimuove o inserisce la maniglia in un riscontro accanto al pannello. Questo metodo di azionamento assicura che la chiusura non si apra accidentalmente, anche sotto carichi pesanti o in ambienti imprevedibili.

Prodotta in acciaio inox di grado 316 ed elettrolucidata per ottenere una finitura liscia, offre anche qualità tattile all'azionamento ed estetica superiori. Questo design intuitivo ma sicuro si combina con una struttura bella e resistente, per fornire un aspetto e un'esperienza d'uso di alta qualità, che gli utenti finali noteranno.

La chiusura per porte TM-10-101-24 è ideale per applicazioni come le swim door sulle imbarcazioni, in cui gli utenti hanno bisogno di una combinazione di sicurezza, facilità d'uso ed estetica. La sua finitura elettrolucidata e la struttura in acciaio inox le permettono di restare liscia sia alla vista che al tatto nonostante l'esposizione all'acqua salata. Il riscontro della chiusura ha un inserto in nylon per migliorare ulteriormente la sensazione tattile all'azionamento e diminuire l'usura dei componenti. Grazie all'azionamento con il pulsante, la chiusura resta chiusa in acque burrascose e non si apre nemmeno in caso di urto accidentale con il carico o da parte dell'equipaggio.

Il montaggio in superficie facilita l'integrazione della chiusura per porte TM-10-101-24 in un'ampia varietà di design. Il suo profilo esterno arrotondato riduce anche i punti di aggancio, con minor rischio che attrezzature o vestiti vi restino impigliati e maggiore sicurezza per passeggeri ed equipaggio.

La chiusura per sportelli TM-10-101-24 è la soluzione ideale per ogni applicazione che richiede durata, sicurezza ed estetica.

Cliccate qui per saperne di più sulla chiusura per sportelli TM-10-101-24.

Vedi risorse correlate