Centro di risorse

Ci auguriamo che trovi qualcosa di interessante da leggere, guardare e condividere.

Chiusura rotativa con attuazione interna ed esterna

Chiusura rotativa con attuazione interna ed esterna

Southco ha ampliato la sua comprovata gamma di chiusure rotative R4 con una nuova versione dotata di attivazione remota tramite un attuatore esterno. L’ultima chiusura rotativa R4-50 di Southco è attivabile da remoto tramite cavo o sistema ad albero, oltre alle variazioni che offrono un azionamento diretto tramite attuatore esterno. Questa chiusura versatile fornisce ai produttori di apparecchiature edili e agricole un sistema per porte di cabine completo e di ottimo rapporto qualità/prezzo.

La chiusura rotativa a doppio innesco R4-50 rappresenta un’opzione semplice e a basso prezzo per sostituire il sistema di accesso per porte di veicoli e apparecchiature per impieghi gravosi. La serie R4-50 è disponibile in più varianti, offrendo soluzioni preconfezionate che necessitano di modifiche ridotte o nulle.

Doppio azionamento

La chiusura rotativa a doppio innesco R4-50 di Southco include un innesco dell'azionamento interno tramite cavo o albero, nonché un innesco secondario che consente l'azionamento esterno diretto o da remoto. La chiusura rotativa a doppio innesco R4-50 offre una soluzione di accesso completa per porte della cabina. 

Design variabili

Le nuove chiusure rotative sono compatibili con un’ampia selezione di attuatori AC di Southco, consentendo ai progettisti di ampliare i design preesistenti in modo rapido e conveniente. La chiusura rotativa a doppio innesco R4-50 amplia la resistente gamma di chiusure rotative R4 di Southco, che protegge i pannelli con la comodità della chiusura a spinta.

Conformità industriale

La serie di chiusure rotative R4-50 è robusta e durevole, e soddisfa diversi degli standard industriali più rilevanti. Le chiusure sono conformi alle norme FMVSS 206 sugli urti, alle norme IP65 su polveri ed acqua, alle norme EN 45545-3 di protezione dagli incendi e alle norme vigenti sulle vibrazioni.

La chiusura rotativa a doppio innesco R4-50 di Southco offre ai produttori di apparecchiature per impieghi gravosi un’opportunità semplice e a basso prezzo per sostituire i loro sistemi per porte di cabine. Il design ad alta variabilità garantisce la soluzione adatta a ogni applicazioni, facendo solo minimi aggiustamenti in fase di montaggio.

Per saperne di più sulla linea di chiusure rotative R4 di Southco, visitate la pagina dei nostri Sistemi di chiusura rotativa.

Vedi risorse correlate