R4 - Chiusure rotative

Queste robuste soluzioni di chiusura per porte e pannelli di apparecchiature e macchinari per impieghi gravosi coniugano la robustezza e la sicurezza dell’azione rotativa alla praticità della chiusura a spinta. Il design compatto consente il montaggio a scomparsa, tollera errori di allineamento in posizione di chiusura, si innesta facilmente anche esercitando una bassa forza di chiusura e garantisce un bloccaggio saldo e senza gioco.
R4 - Chiusure rotative
Materiali resistenti, rivestimenti anticorrosione e struttura robusta fanno di questa chiusura la soluzione ideale per gli ambienti applicativi difficili. La semplicità di azionamento del meccanismo e la versatilità delle opzioni di attuazione consentono di adattare facilmente la chiusura a una varietà di installazioni.
  • Il design compatto consente di adattare la chiusura alle porte sottili e riduce la sporgenza
  • Le chiusure tollerano gli errori di allineamento e la deformazione di pannelli o coperchi di grandi dimensioni
  • Realizzazione interamente in metallo per garantire resistenza e durata
  • Le camme e i pulsanti di azionamento in acciaio temprato tollerano elevati carichi di lavoro
  • La finitura resistente alla corrosione offre protezione contro gli ambienti aggressivi
  • Molti stili sono compatibili con l’azionamento a distanza a uno o più punti mediante cavi o leve meccaniche
  • Modelli separati disponibili per l’apertura destrorsa o sinistrorsa
  • Disponibili con montaggio a foro filettato e passante
  • Disponibili con vari azionamenti per soddisfare vari requisiti di montaggio
  • La versione con camma a due stadi previene le condizioni di falso bloccaggio
  • Versioni a uno o due stadi con ammortizzatore integrato per eliminare rumori e vibrazioni
  • L’opzione a punto doppio consente di azionamre la chiusura rotativa da punti diversi
  • Gli stili micro e compatti riducono la sporgenza all'interno del vano
  • L'opzione della staffa di montaggio del cavo integrata elimina la necessità di componenti di installazione secondari
  • L'opzione con attuatore a levetta combina chiusura rotativa e attuatore in un'unica soluzione per un'installazione più semplice del sistema rotativo
  • L'opzione ad azionamento manuale eliminala necessità di un attuatore e di un cavo separati
  • Il design resistente ai detriti presenta un rotore esterno dotato di un meccanismo rotante nascosto e una staffa di montaggio integrata per semplificare l'installazione
  • Il modello di chiusura per impieghi gravosi soddisfa la norma federale nordamericana per la sicurezza dei veicoli motorizzati 206 in materia di prestazioni nei crash test se installato con la staffa supplementare opzionale

Per cercare le certificazione di un prodotto in base al numero di parte, fare clic qui:

CERTIFICATI DEI PRODOTTI

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando R4 - Chiusure rotative

Vedi come Griglia Lista

Articoli 1-40 di 1265

Imposta ordine discendente
  1. R4-90-1005-10

    Latch

  2. R4-10-12-506-10

    Latch

  3. R4-90-0521-20

    Latch

  4. R4-90-321-20

    Latch

  5. R4-20-12-401-10

    Latch

  6. R4-10-22-506-10

    Latch

  7. R4-75-32-201-10

    Latch

per pagina