Chiusure rotative

I nostri chiavistelli rotativi offrono una soluzione robusta e affidabile per fissare porte, pannelli e contenitori in una vasta gamma di applicazioni. Questi chiavistelli versatili utilizzano un meccanismo a camma rotante o a paletta per fornire un'azione di bloccaggio forte, garantendo una chiusura affidabile. Dai macchinari industriali pesanti ai pannelli di accesso e ai vani di stivaggio, i nostri chiavistelli rotativi offrono prestazioni eccezionali e tranquillità.

Chiusure rotative

Caratteristiche principali:

  • Azione di bloccaggio positiva: Garantisce una chiusura sicura e previene l'apertura accidentale, anche in caso di urti o vibrazioni.
  • Costruzione resistente: Realizzata con materiali ad alta resistenza come acciaio e acciaio inossidabile per resistere all'uso frequente.
  • Varie stili e dimensioni: Disponibili in diversi stili (a paletta, a camma, a chiusura rotativa) e dimensioni per adattarsi a diverse applicazioni.
  • Opzioni di attuazione multiple: Le opzioni includono scanalate, a croce, esagonali, a manopola e a blocco con chiave per una sicurezza potenziata.
  • Presa regolabile: Alcuni modelli offrono gamma di presa regolabile per spessori di pannelli variabili.

Vantaggi principali:

  • Fissaggio sicuro: Bloccaggio affidabile per prevenire aperture non autorizzate o accidentali.
  • Chiusura positiva: Garantisce una tenuta stretta e sicura per prevenire rumori fastidiosi.
  • Durevole e affidabile: Progettato per prestazioni durature in condizioni impegnative.
  • Applicazioni: I nostri chiavistelli rotativi sono utilizzati in una varietà di applicazioni, tra cui attrezzature industriali, sistemi HVAC, trasporti, attrezzature agricole, veicoli fuoristrada, contenitori e armadi, contenitori e contenitori e distributori automatici.

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando Chiusure rotative

Vedi come Griglia Lista

Articoli 1-40 di 1850

Imposta ordine discendente
  1. R4-90-1005-10

    Latch

  2. R4-10-12-506-10

    Latch

  3. R4-90-0521-20

    Latch

  4. R4-90-321-20

    Latch

  5. R4-20-12-401-10

    Latch

  6. R4-10-22-506-10

    Latch

  7. R4-75-32-201-10

    Latch

per pagina