R4-20-12-401-10
Latch
| Materiale | Acciaio |
|---|---|
| Finitura | Zincato, cromato lucido |
| Stage | A uno stadio |
| Foro di montaggio | Filettatura M8 |
| Installazione | Rivetto/Vite |
| Attuazione | Destrorsa |
| Funzionamento | Azionamento a mano |
| Misura | Intermedia |
| Class | R4 – Chiusure rotative |
Queste robuste soluzioni di chiusura per porte e pannelli di apparecchiature e macchinari per impieghi gravosi coniugano la robustezza e la sicurezza dell’azione rotativa alla praticità della chiusura a spinta. Il design compatto consente il montaggio a scomparsa, tollera errori di allineamento in posizione di chiusura, si innesta facilmente anche esercitando una bassa forza di chiusura e garantisce un bloccaggio saldo e senza gioco.