Centro di risorse

Ci auguriamo che trovi qualcosa di interessante da leggere, guardare e condividere.

Riducete i tempi di manutenzione dei server con il nuovo fissaggio per rack di Southco

August 19 2025
Riducete i tempi di manutenzione dei server con il nuovo fissaggio per rack di Southco

Con l'infiammarsi della corsa alla miglior tecnologia di IA, i produttori si stanno convertendo al raffreddamento a immersione per stabilizzare i server del futuro. Se da un lato questa tecnologia fornisce proprietà di raffreddamento decisamente superiori, dall'altro porta con sé una nuova serie di difficoltà, in particolare relativamente alla manutenzione. I server blade sono estremamente compatti, di dimensioni ridotte e immersi in un liquido refrigerante, il che può rendere difficile la rimozione di un singolo blade per la manutenzione.

Durante la manutenzione le viti possono cadere e perdersi nell'alloggiamento e le mani possono scivolare sul metallo viscido mentre i tecnici cercano di sollevare hardware pesante e ricoperto di liquido. Questi inconvenienti rischiano di causare danni costosi ai server blade e, soprattutto, di far perdere tempi di disponibilità operativa. In questa corsa all'IA, più tempo si passa a correre meglio è, e ogni secondo conta. Ecco perché Southco ha introdotto il fissaggio per rack RA.

Il fissaggio per rack RA sostituisce le viti tradizionali che normalmente fissano un server blade a un rack. Le viti sono invece utilizzate per fissare l'RA al blade, mentre un nottolino integrato assicura il blade al rack.

Questo nottolino si ritrae quando il tecnico preme una levetta integrata nell'impugnatura del fissaggio per rack, facilitandone lo sgancio e fornendo una presa sicura per il tecnico che estrae il blade con un unico movimento fluido. Niente più viti che rallentanola manutenzione e più tempo di attività per i server mentre supportano la tecnologia del futuro.

Lo spazio nei rack per server raffreddati a liquido è molto ridotto, perciò l'ingombro del fissaggio per rack RA è quasi nullo. Il dispositivo ha uno spessore di soli 7 mm, ma la sua struttura in acciaio consente di sostenere un peso di 50 kg. I tecnici possono contare su una presa salda ed ergonomica con un ingombro minimo del fissaggio per rack.

Queste caratteristiche riducono drasticamente i tempi di manutenzione e il rischio di danni e infortuni per i tecnici. Adottare il fissaggio per rack RA di Southco significa ridurre i costi, aumentare i tempi di attività e avere una marcia in più nella corsa ad alimentare la tecnologia del futuro. Per ulteriori informazioni sul fissaggio per rack RA, visitate www.southco.com o inviate un’e-mail al servizio di assistenza clienti disponibile 24 ore su 24/7 giorni su 7 all’indirizzo info@southco.com

Southco Inc. è progettista e produttore leader globale di soluzioni tecniche per l'accesso. Dalla qualità e dalle prestazioni fino all'estetica e all'ergonomia, comprendiamo che le prime impressioni sono durature nel design dei prodotti. Da oltre 75 anni Southco aiuta i marchi più noti al mondo a creare valore per i propri clienti con soluzioni per l'accesso innovative, studiate per migliorare i punti di contatto dei propri prodotti, nel settore dei trasporti e delle applicazioni industriali, su apparecchi medicali, in centri dati e molto altro ancora. Grazie a risorse tecniche senza confronti, prodotti innovativi e a un team globale dedicato, Southco offre il più ampio portafoglio di soluzioni di accesso di alta qualità disponibile per i designer industriali in tutto il mondo.

Vedi risorse correlate