Centro di risorse

Ci auguriamo che trovi qualcosa di interessante da leggere, guardare e condividere.

CHIUSURA A COMPRESSIONE DELLA SERIE E3 CON INDICATORE VISIVO ORA DISPONIBILE ANCHE IN LEGA DI ZINCO

December 03 2025
CHIUSURA A COMPRESSIONE DELLA SERIE E3 CON INDICATORE VISIVO ORA DISPONIBILE ANCHE IN LEGA DI ZINCO

Chi dà la priorità alla sicurezza ora dispone di un’opzione conveniente. La chiusura a compressione con indicatore visivo E3 VISE ACTION® ora è disponibile in lega di zinco. La chiusura è dotata di alette indicatrici rosse riflettenti, facilmente visibili quando sono aperte, consentendo il monitoraggio continuo dello stato della chiusura. Questa offerta amplia ulteriormente la linea di prodotti MAKE SAFETY VISIBLE BY SOUTHCO™, che forniscono l’indicazione visiva per aumentare la sicurezza e la capacità di controllo in un’ampia gamma di applicazioni.

La chiusura a compressione con indicatore visivo E3 VISE ACTION® di Southco mostra lo stato di apertura della chiusura stessa, visibile da un minimo di cinque metri, il che la rende la scelta ideale per il settore ferroviario, dei semiconduttori e degli armadi per macchinari industriali, in cui la mancata chiusura di una porta o di un pannello può influire sulla sicurezza durante il funzionamento. Consentendo agli operatori di rilevare facilmente il suo stato, la chiusura a compressione con indicatore visivo E3 VISE ACTION® migliora l’efficienza e la sicurezza e riduce gli errori di manutenzione.

Il responsabile prodotti commerciali Jonathan Coulter aggiunge: “La chiusura a compressione con indicatore visivo E3 VISE ACTION® fornisce un riscontro visivo della chiusura completa, parziale o della totale apertura di un pannello. Come la linea E3 standard di Southco, la versione con indicatore offre una chiusura forte e resistente alle vibrazioni ed è disponibile in una varietà di lunghezze di serraggio, fornendo un semplice aggiornamento per migliorare la sicurezza degli armadi.”

Vedi risorse correlate