MM-01-132-50
Chiusura per porte scorrevoli Talon/Slider, Serratura a chiave, 28.5-33.5 mm Gamma di serraggio, Finitura Nera
| Finitura | Finitura Nera |
|---|---|
| Restrizione dell'accesso | Serratura a chiave |
| Spessore OP | 28.50 |
| Spessore max. pannello esterno | 33.50 |
| Class | MM - Chiusure per porte scorrevoli Talon/Slider |
Il design di alta qualità e le finiture resistenti alla corrosione offrono stile e funzionalità per porte destinate ad applicazioni interne o esterne. I meccanismi con chiusura positiva tengono le porte chiuse anche nelle condizioni più estreme, mentre ordinando un fermo opzionale è possibile bloccare le porte in posizioni di apertura intermedie.