Chiusure a leva sopra il punto morto
Le nostre chiusure a scatto a presa fissa offrono una soluzione robusta e affidabile per fissare porte, pannelli, coperchi e contenitori dove è essenziale una forza di serraggio costante. Queste chiusure sono progettate con un intervallo di presa fissa, garantendo una chiusura sicura senza la necessità di regolazioni manuali. Dall'attrezzatura industriale e contenitori ai pannelli di accesso e scomparti di stoccaggio, le nostre chiusure a scatto a presa fissa offrono prestazioni costanti e facile utilizzo.

Caratteristiche principali:
- Forza di serraggio costante: Il design a presa fissa garantisce una chiusura sicura, resistendo alle vibrazioni e ai movimenti.
- Facile utilizzo: Azione di estrazione semplice per un bloccaggio e sbloccaggio rapido e user-friendly.
- Costruzione resistente: Realizzato con materiali di alta qualità come acciaio e acciaio inossidabile per prestazioni durature.
- Varie stili e dimensioni: Diversi stili e dimensioni per adattarsi a varie spessori di pannelli e esigenze di montaggio.
- Varie opzioni di attuazione: Disponibile con attuazione a leva, a bascula o a manopola per maggiore flessibilità.
Vantaggi principali:
- Fissaggio sicuro: Fornisce un meccanismo di bloccaggio affidabile con forza di serraggio costante.
- Facile utilizzo: Apertura e chiusura user-friendly con un'azione di estrazione semplice.
- Prestazioni costanti: Garantisce una chiusura affidabile senza necessità di regolazioni.
- Durevole e affidabile: Prestazioni durature in ambienti impegnativi.
- Applicazioni: I nostri fermi a leva a presa fissa sono utilizzati in una varietà di applicazioni, tra cui attrezzature industriali e macchinari, involucri e armadi, sistemi HVAC, trasporti, attrezzature agricole, veicoli fuoristrada, contenitori e imballaggi.
Ricerca del numero di parte
- Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progettoLe persone cercano spesso per: