TL-20-202-52
Chiusura Serie sopra al punto morto, Misura piccola, A scomparsa, Acciaio inox, Passivato
| Materiale | Acciaio inox |
|---|---|
| Finitura | Passivato |
| Colore | Lucido |
| Restrizione dell'accesso | Nessuna restrizione |
| Tipo di montaggio | A scomparsa |
| Misura | Misura piccola |
| Tipo | Latch |
| Class | TL – Chiusure Serie sopra al punto morto |
| DFCI Number | 7886-2-SS |
| Link Style | Corto curvo |
Le chiusure Southco Serie Sopra al Punto Morto sfruttano il vantaggio meccanico grazie alla leva che, agendo sopra al punto morto, tira e accosta i pannelli garantendone il bloccaggio sicuro. Disponibili in varie misure, queste chiusure consentono una grande flessibilità in fase di progettazione e adattabilità a una varietà di applicazioni.