TL - Chiusure Serie sopra al punto morto
Le chiusure Southco Serie Sopra al Punto Morto sfruttano il vantaggio meccanico grazie alla leva che, agendo sopra al punto morto, tira e accosta i pannelli garantendone il bloccaggio sicuro. Disponibili in varie misure, queste chiusure consentono una grande flessibilità in fase di progettazione e adattabilità a una varietà di applicazioni.

Queste chiusure sono disponibili con varie opzioni di aggancio, tra cui aggancio dritto per ottimizzare la robustezza e aggancio curvo per compensare variazioni di montaggio o tenute usate.
- Il meccanismo sopra al punto morto consente un saldo bloccaggio complanare
- L’aggancio piatto e curvo ottimizzano la robustezza dell’applicazione e la resistenza agli urti
- Versioni con montaggio a scomparsa per preservare l’estetica esterna dei pannelli
- Gancio secondario per offrire maggiore protezione contro le aperture accidentali
- Versione lucchettabile per aumentare la sicurezza dell’applicazione
- Disponibili nelle versioni zincate e in acciaio inox
Ricerca del numero di parte
- Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progettoLe persone cercano spesso per: