V7-20-101-24
Chiusura a leva, Nessuna restrizione, Misura grande, 316 Acciaio inox , Elettrolucidato, Lucida
| Materiale | 316 Stainless Steel |
|---|---|
| Finitura | Elettrolucidato |
| Colore | Lucida |
| Restrizione dell'accesso | Nessuna restrizione |
| Misura | Misura grande |
| Compliance Specification | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
| Class | V7 - Chiusure con azionamento sopra il punto morto |
Il design leggermente curvo con montaggio basso profilo e serratura opzionale si adatta perfettamente a questa chiusura dalle ottime prestazioni, caratterizzata da eleganza e sicurezza. Il robusto corpo in pressofusione nasconde tutti i meccanismi e la viteria di montaggio, minimizzando il rischio di manomissione.