V2/V3/V4 - Chiusure a leva Serie Versa-Latch
Il design Versa-Latch integra una molla di torsione esterna in grado di adattarsi alle variazioni dimensionali tra il pannello e il telaio nelle applicazioni dove chiusura e gancio restano complanari. Questo dispositivo integrato si adatta a irregolarità o variazioni a cui possono essere soggetti pannelli e guarnizioni nel corso del tempo.

Indipendentemente dalla misura e dai materiali usati, queste chiusure si adattano alle stesse variazioni tra telaio e pannello.
- La piastra di fissaggio a molla compensa fino a 2,3 mm di irregolarità nella tenuta e guarnizione
- Ampia gamma di misure per consentire varie dimensioni di montaggio tra chiusura e aggancio
- Disponibili nelle versioni con serratura o protezione antimanomissione
- Alcuni modelli disponibili in acciaio inox
- Lucchetto opzionale disponibile con la versione piccola con cursore corto
- Opzione di chiusura con piombino nei modelli piccoli con cursore corto
Ricerca del numero di parte
- Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progettoLe persone cercano spesso per: